Informations produit easy chain

Informations produit easy chain
  • Très facile à remplir et économique
  • Disponible en deux versions :
    • Remplissable dans le rayon extérieur
    • Remplissable dans le rayon intérieur
  • Il suffit d'enfoncer les conduites et de les retirer
  • Disponible également avec système multi-chambres
  • Classification UL94-V2
easy chain matériau flexible

Matériau flexible

easy chain principe à plusieurs chambres

Principe des compartiments multiples

easy chain "easy" Mécanisme d'ouverture

"mécanisme d'ouverture easy"

easy chain Remplissable dans un rayon intérieur ou extérieur

Remplissable dans un rayon intérieur ou extérieur

easy chain bouton-pression sur goujon

Bouton-pression sur l'axe

easy chain Petit pas, "canon rond

Petit pas, "roulement rond

décharge de traction easy chain

Décharge de traction

easy chain igumid NB Matériau

igumid NB Material Standard

easy chain butée de fin de course rectangulaire

Butée rectangulaire

easy chain compatibilité avec les salles blanches

Adapté aux salles blanches

easy chain construction en une pièce

Construction en une seule pièce

easy chain contour intérieur lisse

Contours intérieurs lisses

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique