Changer de langue :
Un guidage organisé des câbles est indispensable pour les bureaux à hauteur ajustable. Avec la nouvelle chaîne OCO.32.37.0, cela est très facile. Son design simple mais élégant s’intègre discrètement dans n’importe quel bureau.
En position étirée elle est fermée d’un côté, ce qui donne un rendu visuel agréable. De plus, la chaîne pour bureaux peut être rallongée ou raccourcie rapidement et de manière flexible en quelques étapes simples. Le design en une seule pièce avec connexion boulon/trou dissimulée assure également une apparence harmonieuse.
Notre chaîne pour bureaux OCO a reçu le German Design Award. Avec la chaîne OCO, cachez le superflu et montrez votre amour pour l’ordre avec un câblage ordonné essentiel pour les bureaux mobiles au bureau.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24