Tuyau pour câbles pour bureau réglable en hauteur OCR | rond | avec clips de montage magnétiques

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>Exemple de longueur OCR| Avec 12 maillons</b><br /><br />1. OCR étirée, pose flexible :<br />Hauteur intérieure [hi] : 14,5 mm<br />Pas : 25 mm/maillon<br />Maillons/m : 40 m<br />soit : 1 000 mm<br /><br />2. OCR comprimée, pose fixe :<br />Hauteur intérieure [hi] : 14,5 mm<br />Pas : 20 mm/maillon<br />Maillons/m : 50 m<br />soit : 1 000 mm
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Tuyau pour câbles pour bureau réglable en hauteur OCR | rond | avec clips de montage magnétiques
<b>Exemple de longueur OCR| Avec 12 maillons</b><br /><br />1. OCR étirée, pose flexible :<br />Hauteur intérieure [hi] : 14,5 mm<br />Pas : 25 mm/maillon<br />Maillons/m : 40 m<br />soit : 1 000 mm<br /><br />2. OCR comprimée, pose fixe :<br />Hauteur intérieure [hi] : 14,5 mm<br />Pas : 20 mm/maillon<br />Maillons/m : 50 m<br />soit : 1 000 mm
Tuyau pour câbles pour bureau réglable en hauteur OCR | rond | avec clips de montage magnétiques
Tuyau pour câbles pour bureau réglable en hauteur OCR | rond | avec clips de montage magnétiques
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 1 m = 50 maillons
  • Chaîne ronde
  • Fixation intermédiaire en un endroit quelconque de la chaîne
  • Clipsage facile à la chaîne
  • Fixation par aimants intégrés, bandes adhésives ou vis
  • Pose flexible
  • Utilisation flexible ou rigide de chaque maillon
  • Lauréat reddot design award 2018
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique