Exemple 3 : testé, testé, testé ! Des "millions de doubles coups" dans la chaîne énergétique

Application expérimentale-planifiée

Les lignes Profibus dans une utilisation industrielle en mouvement permanent

Différences de durée de vie

Données catalogueObjet de test "A" ligne Profibus à deux filsÉprouvette "B" igus® Chainflex® CFBUS.001
Section(2 x AWG24)C(2 x 0.25 mm2)C
Espérance de vie garantieau moins 4 millions de cyclesEn essayant de déterminer
Rayon de courbure> = 60 mm85 mm
Diamètre8,0 mm8,5 mm
Données catalogueVersion 2002Version 2002

Construction et matériaux

Gaine d'élément hautement élastique

Paramètres de test :
Course:S = 5,0 m
Vitesse environ :V = 3,5 m/s
Accélération environ : a = 7,5 m/s2
Rayon environ :55 mm
Nombre de doubles courses dans le test
Nombre de doubles courses dans le test
Manteau d'éléments brisés
Manteau d'éléments brisés

Nouveau : Agrément UL et CSA

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique