Vues en coupe à travers les types de câbles igus®

Structure des câbles de commande, de données, d'asservissement et de moteur igus® à partir de High Class en détail

chainflex®-Câble de commande, non blindé

  1. Faisceau individuel avec longueur et direction de frappe optimisées
  2. Élément central résistant à la traction
  3. Diamètre de fil unique optimisé pour les chaînes électroniques®
  4. Gaine extrudée à haute résistance à l'abrasion, remplissant le gousset

chainflex®-Câble de commande, blindé

  1. Ecran global avec angle de tressage optimisé (couverture env. 70% linéaire, env. 90% optique)
  2. Gaine intérieure extrudée remplissant les goussets et soutenant le câblage
  3. Elément central résistant à la traction
  4. Élément central résistant à la traction en faisceaux individuels
  5. Gaine extrudée sous pression

chainflex®-Câble de données/transmetteur, blindé

  1. Éléments câblés avec une longueur et un sens de câblage optimisés
  2. La gaine intérieure extrudée remplissant le gousset soutient le câblage
  3. Élément central résistant à la traction
  4. Parapluie tressé par paire
  5. Ecran global avec angle de tressage optimisé (couverture env. 70% linéaire, env. 90% optique)

chainflex®-Fibre optique à gradient d'indice

  1. Tresse de soutien en tiges de PRV entourées de fil de verre
  2. Gaine de fibres remplie de gel
  3. Fibres optiques
  4. Gaine TPE hautement résistante à l'abrasion
  5. Protection contre la torsion intégrée

chainflex®-Câble d'asservissement, blindé

  1. Ecran global avec angle de tressage optimisé (couverture env. 70% linéaire, env. 90% optique)
  2. Diamètre de fil unique optimisé
  3. Élément central résistant à la traction
  4. Gaine intérieure extrudée remplissant le gousset
  5. Câblage avec longueur et sens de câblage optimisés
  6. Écran tressé par paire sur la paire de fils torsadés optimisée
  7. Gaine extrudée sous pression à haute résistance à l'abrasion

chainflex®-Câble moteur, blindé

  1. Ecran global avec angle de tressage optimisé (couverture env. 70% linéaire, env. 90% optique)
  2. Gaine intérieure extrudée remplissant les goussets
  3. Élément central résistant à la traction
  4. Diamètre de fil unique optimisé
  5. Câblage avec longueur et sens de câblage optimisés
  6. Gaine extrudée sous pression à haute résistance à l'abrasion

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique