Changer de langue :
Découvrez ici tous nos rapports de tests de durée de vie pour nos câbles d'asservissement.
On trouve des servomoteurs partout, comme dans les robots portiques que l'on trouve par exemple dans l'industrie de l'emballage. Les halls logistiques dans lesquels on rencontre ces appareils sont généralement bien tempérés, l'huile et autres influences sont également rares, voire inexistantes, seuls la vitesse et les rayons de courbure ne doivent pas trop solliciter le câble. La gaine extérieure en PVC du CF887 est flexible et résistante à l'abrasion, elle est conçue pour un mouvement durable dans la chaîne d'énergie et est également très intéressante sur le plan économique. Grâce à la durée de vie garantie, les entretiens peuvent être planifiés facilement et les pannes dues par exemple à un tire-bouchon ne se produisent plus.

Qu'il s'agisse de machines d'emballage, de portiques d'espace ou de machines de manutention, il n'est pas rare de voir des chaînes d'énergie disposées verticalement et à la verticale. On y utilise souvent des câbles d'asservissement qui servent de câble de raccordement pour un servo-entraînement. Il faut ici des câbles appropriés qui répondent aux exigences de mobilité dans la chaîne énergétique. Des techniques de câblage et des constructions spéciales, des décharges de traction ainsi que des gaines extérieures résistantes à l'abrasion garantissent une longue durée de vie du câble dans la chaîne énergétique. Pour les applications, le câble d'asservissement économique en PVC CF210.UL.25.15.02.01 est parfaitement adapté à une utilisation en mouvement permanent dans la chaîne énergétique.
La famille de câbles d'asservissement CF210.UL possède une gaine extérieure en PVC très résistante à l'abrasion, aucune gaine intérieure et convient pour des courses allant jusqu'à 10 mètres. Elle dispose en outre de deux blindages différents, indispensables pour éviter les arrêts et les pannes de machines : D'une part, le blindage global empêche la propagation des perturbations électromagnétiques et veille à ce que les influences perturbatrices extérieures ne parviennent pas à l'intérieur du câble ; d'autre part, la paire de fils de commande intégrée, composée du frein et de la sonde de température, est également blindée afin d'éviter les perturbations extérieures dans l'élément de signalisation.

Les poussières et les copeaux de bois sont courants dans l'industrie du meuble. On les retrouve en particulier dans l'utilisation de machines à bois. Elles se caractérisent par une grande polyvalence des fonctions d'usinage : Fraiser, percer, scier. Toutes ces machines utilisent des systèmes d'entraînement et donc des câbles d'asservissement. Lorsqu'il s'agit d'espaces de montage restreints ou de longues distances au niveau des portiques, la structure avec une gaine intérieure est le garant de la fiabilité.

Câbles servoconducteurs CF270.UL.D
De nos jours, les servomoteurs sont devenus incontournables. De nombreux fabricants aux exigences différentes sont présents sur le marché. C'est justement dans les applications en mouvement que les câbles conventionnels atteignent leurs limites. Les centres de découpe et d'usinage sont un exemple classique d'utilisation de servomoteurs. Dans ces installations, les câbles sont non seulement déplacés très fréquemment et selon des rayons étroits, mais ils doivent également résister aux influences environnementales les plus diverses. Les copeaux, l'huile, l'eau et les produits de nettoyage sont à l'ordre du jour. Le matériau PUR de la CF270 est à la hauteur de tout cela. Grâce à sa résistance à l'huile et à ses propriétés de résistance à l'entaillage, le câble peut être utilisé pendant toute sa durée de vie à des températures comprises entre -20 et +80°C.

L'objectif du test était de déterminer la durée de vie du câble d'asservissement dans la chaîne énergétique. La CF270 est ce qu'on appelle une "ligne de broche". Une telle ligne à conducteur unique est utilisée par exemple dans les centres de tournage à haute performance ou les machines CNC. Dans ces deux exemples, l'alimentation en énergie est un défi, car les applications doivent parfois créer des formes très précises et très complexes. De plus, dans ces machines, le câble se trouve directement sur la pièce à usiner et doit donc bien résister aux copeaux de métal et surtout aux huiles utilisées. Grâce à la gaine extérieure en PUR, ce câble répond à ces critères et peut garantir une utilisation à sécurité intégrée grâce à sa durée de vie testée.

Huile, rayons de courbure étroits, copeaux, mouvements rapides et fréquents. Une fraiseuse moderne est une véritable chambre de torture pour les câbles. Grâce à sa gaine extérieure PUR résistante à l'entaillage, le CF27.D est parfaitement équipé contre l'huile et les copeaux. Grâce à la gaine intérieure TPE et à l'angle de tressage plat du blindage, même les plus petits rayons de courbure jusqu'à 7,5xd sont faciles à réaliser pour ce câble d'asservissement. Les sections sont adaptées à toutes les tailles de moteur courantes, que ce soit en tant que conducteur unique, sans paire de commande ou avec une ou deux paires de commande. Différentes homologations, comme UL, permettent en outre une utilisation dans le monde entier.

Les câbles de la famille CF29.D sont souvent utilisés dans les transstockeurs. Ils y trouvent leur application dans le mécanisme de levage du mât. Les dynamiques élevées et les environnements froids représentent de grands défis pour les composants utilisés. Ils doivent résister durablement à des températures extrêmement basses, par exemple dans les entrepôts frigorifiques.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24