Changer de langue :
Avec chainflex, igus propose une très grande variété de câbles flexibles pour différentes applications et conditions extérieures. Selon les exigences, il est possible de choisir entre différents matériaux de gaine résistants à l'abrasion . En fonction de la température ambiante, du contact avec des huiles ou des produits chimiques, les matériaux de gaine PVC, PUR et TPE sont disponibles.
La durée de vie garantie dans les conditions respectives est déterminée par des tests dans le laboratoire d'essai interne de 5.500 m² et testée dans le cadre d'essais continus. Les câbles chainflex sont soumis à des séries d'essais très complexes à différentes vitesses, entre autres dans des conteneurs climatisés spécialement aménagés à cet effet. On y effectue par exemple des tests de câbles en mouvement continu à -40 degrés Celsius. Grâce à près de 400 millions de courses testées, les câbles igus peuvent donc être classés selon l'un des trois critères fiables : "pose fixe selon DIN", "déplacement selon DIN" et "selon les séries de tests igus en conditions réelles".