Cela vaut également en particulier pour les câbles chainflex® destinés à raccorder les contrôleurs de moteur aux moteurs électriques, à entraîner le véhicule et à réaliser le câblage interne des contacteurs. Ces câbles se caractérisent par leur faible poids et leur faible diamètre, ainsi que par leur résistance mécanique maximale. Les câbles servo du SolarBuggy possèdent une structure conductrice spéciale qui garantit une capacité de transport de courant élevée et résiste aux contraintes mécaniques liées aux mouvements et aux vibrations, afin d'éviter toute interruption de l'alimentation électrique. Les câbles sont blindés, permettent une tension continue et alternative et présentent une résistance électromagnétique élevée aux influences extérieures. Ils sont très robustes et conviennent parfaitement aux charges thermiques en Australie. Nous proposons des câbles servo chainflex® avec ou sans gaine intérieure. Selon le type, ils sont ignifuges, résistants aux liquides de refroidissement et à l'huile, et flexibles à basse température. Testés dans des conditions réelles dans notre laboratoire interne, ils garantissent une durée de vie maximale et une fiabilité assurée.
Dans le cas du SolarBuggy, le câble servo CF270.UL.350.01.D sélectionné peut supporter des rayons de courbure allant jusqu'à 7,5xd pour les espaces d'installation les plus réduits. Grâce à leur gaine extérieure en PUR, ils sont résistants à l'huile, sans halogène ni silicone et ignifuges.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)