Changer de langue :
Nous accordons en toute bonne conscience jusqu'à 4 ans de garantie sur nos lignes, car nous pouvons faire des prévisions sûres sur la durée de vie de nos lignes grâce à plus de 30 ans d'expérience dans notre laboratoire d'essai de 3 800 m² et 700 essais menés en parallèle.
La garantie chainflex présuppose les conditions d'utilisation applicables à la famille de câbles concernée. Celles-ci se composent de paramètres tels que la température, le type de mouvement, la torsion, l'influence du fluide et le rayon de courbure. Vous bénéficiez d'une garantie allant jusqu'à 4 ans ou 100 millions de doubles courses, selon la première éventualité. Le nombre de doubles courses couvertes par la garantie résulte du type de montage et de la qualité du câble. Celle-ci est décrite dans le catalogue actuel, dans les fiches techniques et dans le calculateur de durée de vie.
| Cycles* | 5 millions | 7,5 millions | 10 millions |
|---|---|---|---|
| Température de/à [°C] | Rayon de courbure mini [Faktor x d] | Rayon de courbure mini [Faktor x d] | Rayon de courbure mini [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* Nombre plus élevé de courses doubles?calculer la durée de vie en ligne.
Vous trouverez dans ce tableau les paramètres techniques du câble de commande chainflex CF9. Si le câble est utilisé conformément aux conditions d'utilisation prescrites, une garantie de durée de vie spécifique à l'utilisateur de 5, 7,5 ou 10 millions de doubles courses s'applique. La durée de vie elle-même peut être nettement supérieure.
Supposons que vous utilisiez un câble de 12 mm de diamètre dans une chaîne énergétique d'un rayon de 100 mm. Il en résulte un facteur de flexion de 8,3 (100 mm/12 mm). Pour obtenir une indication sur la durabilité, vous avez besoin des informations des conditions techniques générales (température et nombre de doubles courses). Pour une plage de température supposée de -25/ +90 °C) avec 8 x d, le facteur de flexion effectif est supérieur à la limite minimale de 7. 10 millions de doubles courses sont garanties ! En cas de température plus élevée ou plus basse, le facteur nécessaire pour ce niveau de garantie serait de 8,5, ce qui réduit le nombre de doubles courses à 7,5 millions de courses garanties.
{{anchor:null}}Ces déclarations créent une fiabilité et une sécurité de planification pour l'ensemble de votre installation !
UL verified : chainflex obtient la plus haute reconnaissance de la part d'un organisme de contrôle de renommée mondiale
igus est la première entreprise allemande à avoir fait valider sa promesse pour les câbles chainflex. Au cours d'un processus de certification complexe, l'institut américain "Underwriters Laboratories" a confirmé l'exactitude de la déclaration "igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year". L'entreprise de Cologne est ainsi la première en Europe à faire confirmer la véracité d'une déclaration publicitaire par un institut de contrôle. À l'avenir, plus aucun câble chainflex ne quittera l'usine sans être identifié par le label marketing UL avec son numéro unique B129699 renvoyant à igus.
Au total, 1044 des plus de 1350 câbles présents dans le portefeuille et disponibles en stock possèdent déjà une homologation UL classique. C'est une condition préalable à la mise en service sans problème d'une installation aux États-Unis. L'exportation d'installations vers l'Amérique se fera donc sans problème. La combinaison de l'homologation UL et du label marketing UL assure désormais doublement le bon déroulement des exportations.
Ces déclarations apportent fiabilité et sécurité de planification pour l'ensemble de votre processus d'investissement ; d'autant plus maintenant qu'elles ont été confirmées par un organisme externe ! Pour tout savoir sur UL verified, cliquez ici :


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24