Positionnement précis dans le laboratoire d'application laser

L'axe de broche drylin assure un réglage précis de la tête laser dans le laboratoire d'application de VONJAN Technology

Scanners à rayons X de Flow Capture

Portrait

  • De quoi avait-on besoin ? Technique d'entraînement pour le réglage vertical de la tête laser dans l'installation de test.
  • Exigences : Haute précision au 1/10 de millimètre, grande rigidité, facile à configurer et à installer.
  • Succès pour le client : Avec le module linéaire à broche drylin SLW-25120 avec moteur et commande, VONJAN dispose d'une solution précise, rigide et facile à configurer, qui permet de déterminer avec précision la position optimale de la tête laser. Cela garantit une intégration fiable et efficace du système pour ses clients.

Problème

Solution

"Nous sommes très satisfaits de la solution igus, elle répond exactement à nos exigences : Elle est facile à installer et à configurer, fonctionne de manière fiable, nous offre en outre des options de développement - le tout à un prix raisonnable et avec un excellent service."

Tobias de Jan

Directeur général de VONJAN Technology GmbH

Banc de test laser chez VONJAN Technology
Banc de test laser de VONJAN Technology

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique