drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu

D3 product image
igus-icon-lupe
D3 product image
igus-icon-lupe
1. Moteur DC

2. Tension d'alimentation

3. Fin de course DROITE

4. Fin de course GAUCHE

5. Mouvement DROITE

6. Mouvement GAUCHE
igus-icon-lupe
D3 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD3 video
igus-icon-lupe
1 sur 5
drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu
drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu
1. Moteur DC

2. Tension d'alimentation

3. Fin de course DROITE

4. Fin de course GAUCHE

5. Mouvement DROITE

6. Mouvement GAUCHE
drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu
drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Automatisations simples directement sur la carte sans logiciel et/ou PC
  • Fonctionnement avec fin de course ou par l'intermédiaire de la consommation de courant
  • Rotation gauche/droite et régulation de la vitesse directement sur le carter
  • Différents modes d'exploitation comme mode manuel et mode semi-automatique
  • Réglage possible de rampes d'accélération
  • Alimentation par 24 V DC / 2,5 A
  • Modèles de programmes correspondants
igus-icon-lieferzeit-dotD3
InfoInfoigus-icon-infoVOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT HERE LES MODÈLE DE PROGRAMMES CORRESPONDANTS.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures