Le module rotatif en polymère PRM est une goulotte en polymère destinée aux petites machines de mesure et de manipulation par exemple. Le guidage convient aussi aux applications pour des caméras. Il n'a pas besoin de contacts et est à l'abri de la corrosion. Son montage au sol est recommandé.
Données techniques :
- Angle de rotation maxi de 360°
- Diamètres extérieurs de 200 à 500 mm
Disponibilité :
- Chaînes porte-câbles série E2i.10 (PRM200 + PRM300)
- Chaînes porte-câbles série E2i.15 (PRM400)
- Chaînes porte-câbles série E4.21 (PRM500)
Pourquoi acheter un jeu complet ?
Plus besoin de chercher longtemps la série de chaînes porte-câbles adaptée et les accessoires qui vont avec. Nous nous chargeons de constituer l'ensemble des produits. Tous les composants importants sont soigneusement sélectionnés et parfaitement compatibles entre eux : chaînes porte-câbles, éléments de fixation et goulottes de guidage. Qu'il s'agisse de nos systèmes standardisés ou d'un composant individuel, nous nous occupons entièrement de la planification des solutions par téléphone, en ligne et sur site. Il n'a jamais été aussi simple de s'approvisionner en chaînes porte-câbles.