Changer de langue :
Tous les avantages d'une chaîne porte-câbles avec un nouveau concept de guidage pour des courses allant jusqu'à 10 m. Le système a été conçu pour être utilisé sur différentes traverses, conformément à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. La longueur actuelle du système est de 2,16 m. Différentes largeurs de chaîne sont possibles, les largeurs intérieures disponibles vont de 075 à 150 mm. Une meilleure gestion des câbles est possible grâce à des répartitions individuelles dans la chaîne porte-câbles.
Caractéristiques techniques
Essayer à la maison ou au bureau et se faire une première impression
En cliquant sur l'icône au-dessus du modèle 3D, vous pouvez tester notre nouveau service gratuit de réalité augmentée.

Les variantes disponibles sont la traverse à 1, 2 ou 4 points et le montage au sol.

Service & Garantie
Nous vous accompagnons de l'enregistrement à l'entretien - avec une garantie système !

Technique scénique
Chaîne porte-câbles sécurisée et paliers lisses sans entretien pour la technique scénique