Changer de langue :

Le nouveau standard igus® pour les tôles de support et les entraîneurs flottants avec un schéma de perçage identique et la même hauteur d'attache pour un raccordement encore plus facile à monter du système de chaîne électronique® à l'entraîneur. Le système est livré avec un logement intégré pour la décharge de traction. Le système de contrôle de la force de traction i.Sense EC.P peut être commandé en option ou installé ultérieurement. Les coûts d'immobilisation sont ainsi réduits de manière significative et l'efficacité globale de l'installation est augmentée en permanence.
Remarque : les pièces NON transparentes sont livrées. La chaîne d'énergie, les conduites et le système de gouttière ne font pas partie de l'offre.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24