igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Diamètre extérieur : de 6 à 20 mm
- Pas : 2 à 8 mm
- À deux filets
- Matériau : inox
- Sens du filet : à droite
- Système autobloquant
igus-icon-lieferzeitPTGSG-06X2P1-02-R-ES
TR06X2P1
Avantages de la vis trapézoïdale :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24