La technique linéaire compacte dans les appareils de test pour moteurs électriques réussit en service continu

Une technique de roulement linéaire durable contacte et décontacte les connecteurs de test 500.000 fois par an

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : modules linéaires drylin SHT, chaînes d'énergie en plastique
  • Exigences : Le nombre élevé de cycles de test par an (environ 500.000) exige un système linéaire fiable avec une longue durée de vie. En même temps, tous les composants doivent être particulièrement compacts, car le multiplexeur doit tenir dans un tiroir de 19 pouces.
  • Secteur : industrie automobile
  • Succès pour le client : En comparaison directe avec un guidage à recirculation de billes, l'axe linéaire drylin SHT s'est avéré être la solution optimale pour le client. Les couples de matériaux dans le module linéaire en acier inoxydable, aluminium et un polymère haute performance iglidur garantissent un déplacement linéaire précis, à faible frottement, résistant à l'usure et complètement exempt de lubrifiant.
Le système drylin contacte les cartes électroniques avec précision et automatiquement.

Problème

Solution

Module drylin de contact et de décontactage avec câbles et plusieurs chariots linéaires dans un boîtier métallique.
Système drylin pour le contact et le décontact automatique dans une installation de machine.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique