Actionnement à vis dryspin avec guidage linéaire en usage industriel.

Pour des mouvements linéaires précis : Actionneur Aris

Entraînement à vis et unité d’entraînement dans un banc d’essai avec vis et charge.
  • Ce qui était nécessaire : Déplacement et positionnement précis des servomoteurs sans entretien régulier.
  • Exigences : Précision maximale même dans des conditions ambiantes défavorables, absence de lubrification et d'entretien, pas d'adhérence de la saleté et de la poussière.
  • Produits utilisés : tige filetée dryspin du programme standard, écrou fileté de géométrie spéciale
  • Succès pour le client : Une nouvelle série pour des déplacements précis, des économies de coûts grâce à la suppression de la maintenance, la possibilité de calculer la durée de vie avec des résultats rapides sur banc d'essai et un intérêt accru de la part des clients grâce à des matériaux d'écrous filetés inconnus.

Entraînement linéaire de haute précision avec unité de broche dryspin

Deux hommes présentent une vis mère dryspin et un écrou assorti dans un entrepôt.
Diagramme comparant la géométrie de filetage standard et dryspin® avec un angle de filetage plus raide ou plus plat et des dents arrondies.
Vis Dryspin avec usure et abrasion dans un montage d’essai; en bas, un élément d’étanchéité avec huile.
Entraînement à vis dryspin avec vis filetée et support de palier dans un ensemble technique.

Produits utilisés

Vis à filetage igus dryspin avec éléments d’écrou et icône de boutique.

Commander en ligne :

Le configurateur Dryspin affiche une broche filetée et des paliers à bride sélectionnables.

Configurer un entraînement à vis :

Technologie de vis dryspin avec une flèche vers la droite et un symbole de recyclage.

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique