Étude de cas24 millions garantis Course : Chaînes électriques confectionnées pour feeder dans une usine de pressage

Les systèmes d'alimentation de Strothmann fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des chaînes d'énergie readychain.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles de la gamme E4, également en tant que E4 light étroite, livrées en tant que readychain confectionnée; porte-câbles rotatif avec module de rotation RBR; câbles chainflex.
  • Exigences à respecter : Sollicitation élevée avec plus de 8 millions de courses par an, fonctionnement 24h/24 et 7j/7 ainsi que des vitesses de 4 m/s (axe x) ou 3,5 m/s (axe y).
  • Secteur : Industrie automobile, usine d'emboutissage
  • Succès pour le client : Les chaînes et les câbles font leurs preuves avec plus de 23 000 courses par jour, des rayons de courbure étroits et des vitesses élevées. Livré sous forme de readychain confectionné, le client reçoit le système avec les câbles et les connecteurs à la bonne longueur, sertis et vissés.
Alimenteur Strothmann dans une ligne de presse avec un grand portique et des chaînes porte-câbles.

Problème

Solution

Alimenteur Strothmann dans une ligne de presse pour l’alimentation automatisée des pièces.
Système d’alimentation Strothmann sur une ligne de presse en fonctionnement.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique