Les câbles de mesure chainflex® ainsi que les câbles résolveurs, les câbles de feedback, les câbles capteurs et les câbles encodeurs sont des câbles destinés aux sollicitations moyennes à élevées dans les chaînes porte-câbles. Ces câbles offrent un certain nombre d'homologations et sont disponibles pour les systèmes de presque tous les fabricants de renom (B&R, Baumüller, Heidenhain, Lenze ou Siemens). Selon leur type, ils sont retardateurs de flamme, résistants aux réfrigérants et aux huiles, flexibles à basse température ou dédiés à la torsion. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24