Des chaînes d'énergie peu encombrantes pour les mouvements complexes dans les installations d'éclairage

Une grande flexibilité dans un espace réduit : des chaînes en plastique dans un système d'éclairage pour crash-tests

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles en plastique E4.1 en tant que porte-câbles rotatif RBR, chaînes porte-câbles en système zigzag qui ont été livrées en tant que porte-câbles pré-assemblés (readychain).
  • Exigences : Pour divers mouvements dans les axes X, Y et Z ainsi que pour la rotation des cadres de lampe, il fallait des porte-câbles sûrs qui trouvent leur place dans un espace de montage réduit.
  • Secteur : Industrie automobile
  • Succès pour le client : La grande flexibilité de l'installation d'éclairage a pu être soutenue par les chaînes porte-câbles et ce, même avec une distance de déplacement de 36 mètres ainsi que dans la rotation. La solution peu encombrante et le guidage sûr des câbles d'énergie et de signalisation ont été particulièrement décisifs pour le client.
Dispositif d’essai MESSRING avec suspension par câble et structure éclairée dans un hall.

Problème

Solution

Robot industriel avec chaîne porte-câbles et câbles sur un banc d’essai en usine.
Grande boîte en carton avec une chaîne noire enroulée sur une palette dans l’entrepôt.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique