Changer de langue :
Les spécialistes, trouver à chaque application le système qui convient

Vous vous intéressez au système E4.1L mais vous souhaitez le voir pour pouvoir prendre une décision vraiment avisée ?
Alors, demandez cette banderole échantillon gratuite.

Vous vous intéressez à notre série E2.1 mais vous souhaitez la voir pour pouvoir prendre une décision avisée ?
Alors, demandez un échantillon, il est gratuit.

Les câbles sont soumis à de fortes sollicitations dans les opérations portuaires. Il n’est pas rare qu’ils soient en mouvement 24h/24 dans les engins de manutention qui sont en service constant dans les terminaux à conteneurs. Afin d’éviter les ruptures de conducteurs et de nous assurer que les câbles auront une durée de vie aussi longue que possible, nous soumettons tous nos câbles chainflex à des tests complets au préalable dans notre laboratoire de tests interne d’une superficie totale de 5 500 m².
Tous nos câbles sont aussi résistants aux UV, ils existent en une variante certifiée UL et sont fournis avec une garantie d’ensemble de 4 ans.

Pour tous les types de câbles chainflex, nous avons aussi un câble UL (Underwriters Laboratories).

Utilisation possible en extérieur. Nos câbles sont tous résistants aux UV.

Nous offrons sans hésitation une garantie de 4 ans grâce à nos tests quotidiens des câbles chainflex en laboratoire.