Changer de langue :
Les grues rotatives utilisées dans l'extraction d'aluminium doivent toujours fonctionner sans défaillance. Le guidage de l'énergie est également décisif. Or, un système de festonnage avec des boucles de câble a entraîné chez ce client une augmentation des ruptures de câble. Conséquence : des coûts de maintenance plus élevés, des travaux qui prennent beaucoup de temps et des pannes dans l'entreprise. Pour éviter cela à l'avenir, le client a cherché une alternative. Et il l'a finalement trouvée dans notre porte-câbles tournant RBR avec une chaîne porte-câbles en plastique de la série E4.1. Les principaux avantages sont le gain de place et de poids ainsi que la protection des câbles.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24