Odysseus Gimbal de Hikade : stabilisation et suivi précis pour des applications polyvalentes

  • Ce qui était nécessaire : Un dispositif léger et peu coûteux pour le mouvement à 360 degrés.
  • Exigences : Facilité de mouvement, durabilité sur toute la plage de température requise et résistance aux vibrations. Le palier doit pouvoir être utilisé dans n'importe quelle configuration, comme par exemple dans le domaine maritime, terrestre ou aérospatial.
  • Secteur : Technique de caméra et de film
Gimbal

Problème

Solution

Léger

Silencieux

iglidur PRT est résistant à la corrosion

Des produits qui font leurs preuves

Plateau tournant pour appareil-photo avec couronne d'orientation PRT

Palier de couronne d'orientation compact pour des prises de produits à 360°.

Chariot pour caméras de Rail & Tracking Systems

Chaînes d'énergie robustes pour traîneaux de caméra à grande vitesse

Applications clients technique des scènes et plateaux

Et d'autres histoires de succès

Laboratoire de tests igus

Testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

FAQ

Questions fréquemment posées à propos des couronnes d'orientation

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique