Changer de langue :

La société Rail & Tracking Systems construit des systèmes de mouvement de caméra pour l'intérieur et l'extérieur. L'un des produits phares est la série Trackrunner : il s'agit de chariots de caméra pour des mouvements rapides, utilisés notamment lors de compétitions sportives, mais aussi dans de nombreux autres domaines événementiels comme les concerts, les défilés de mode ou les émissions de télévision. Pour les enregistrements TV HD, il est nécessaire de relier la caméra et le car de transmission par des câbles en fibre optique. Des vitesses allant jusqu'à 14 m/s avec des temps d'accélération courts apparaissent alors lors du déplacement de la caméra. Pour garantir une sécurité maximale contre les pannes, le système de guidage des câbles doit être à la hauteur, tout comme les longs déplacements, les virages ainsi que la pluie, les rayons UV et les températures supérieures à 45 °C. La solution : nos chaînes porte-câbles de la série E6, aussi légères que durables.
L'application a été récompensée par igus en 2008 avec le vector award d'argent.

Chaîne électrique E6
Accélérations élevées, grande douceur de fonctionnement, haute résistance et fixation sûre des câbles

Échantillon gratuit
Commandez, touchez et constatez par vous-même la qualité de la chaîne E6 :
Sur une ligne droite de 130 mètres à haute température
Le Trackrunner en action aux Jeux olympiques de Pékin : la caméra devait ici se déplacer avec une forte accélération sur une distance allant jusqu'à 130 mètres dans les deux sens - et ce, en plein soleil et dans une température ambiante d'environ 45°C. La chaîne d'énergie doit être à la hauteur de ces exigences afin de garantir un fonctionnement sans faille :
Courbe de 90 mètres avec une forte accélération
En action sur le bord extérieur de la piste de course du stade : la caméra s'élance ici dans un rayon de 55 mètres sur une distance de 90 mètres. Elle accélère en l'espace de 2 secondes jusqu'à une vitesse de 14 m/s. La chaîne d'énergie doit ici pouvoir se plier dans les deux sens :
Déplacement à 340° autour de la scène du spectacle
Avec ce système de chariot, la caméra se déplace dans un rayon de 5,6 mètres sur 340°, presque entièrement en cercle autour de la scène. La vitesse est ici de 5 m/s. Lors du retour, la chaîne d'énergie doit se replacer exactement dans sa position initiale :