Changer de langue :
Pour ces deux applications offshore, l'acheminement des conduites du Pipe Handling Equipment devait être résolu de manière durable. Comme le nombre élevé de câbles d'énergie, de données et hydrauliques à acheminer entraînait également une charge pondérale élevée, le guidage des câbles devait non seulement faire preuve d'une grande stabilité, mais aussi avoir lui-même un poids propre faible. Depuis, plusieurs chaînes porte-câbles en plastique de la série E4.1 ont été installées sur les navires de forage. Elles permettent parfois de manipuler la tige de forage à l'horizontale, par exemple pour équiper le fingerboard et commander le top drive.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24