Une chaîne d'énergie en plastique guide des conduites de 200 kg/m sur un navire de forage offshore

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles de la série E4.1
  • Exigences : Avec une course de 17,5 m et 8 m respectivement pour le Cantilever et le Drilling Floor Skid, il fallait trouver un passage de câble sûr avec une charge supplémentaire de 200 kg/m.
  • Secteur : Pétrole et gaz
  • Succès pour le client : Les chaînes d'énergie en plastique sont conçues pour être stables et en même temps légères. Cela a permis de réduire le poids total du système. Elle est en outre particulièrement bien adaptée aux conditions environnementales en haute mer (corrosion, vent, etc.).
Chaîne porte-câbles offshore

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles offshore
Chaîne porte-câbles offshore
Série E4.350
Plus d'informations ici

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique