Guide-câbles pour robots Pick & Place : un guidage sûr malgré l'axe en rotation

Un porte-câbles rotatif léger et flexible garantit un guidage en douceur des câbles vers la pince.

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Chaîne d'énergie de la série E2-micro, conçue comme chaîne d'énergie RBR et se déplaçant dans un module rotatif, livrée pré-confectionnée comme readychain.
  • Exigences en la matière : Conduite en douceur des câbles vers l'axe rotatif en cas de nombre élevé de cycles, en fonctionnement continu, avec des rotations de 360° en moins d'une seconde, des vitesses allant jusqu'à 7 m/s et des accélérations allant jusqu'à 60 m/s2.
  • Secteur : Robotique ; Robots pick-and-place
  • Succès pour le client : La chaîne énergétique avec rayon de courbure arrière atteint des angles de rotation élevés et, grâce à son poids extrêmement faible, soutient la grande flexibilité du robot ainsi que les mouvements rapides. Le taux de défaillance des câbles menant à l'axe A5 a été considérablement réduit.
Robot Pick & Place de Festo

Problème

Solution

Module rotatif avec chaîne d'énergie sur le préhenseur
Module rotatif avec chaîne d'énergie sur le préhenseur

Chaîne d'énergie E2 micro

E2 micro
  • Faible poids
  • Convient pour une utilisation dans des applications hautement dynamiques

Chaîne porte-câbles rotative RBR

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure
  • Alimentation sûre de modules rotatifs en énergie, données et liquides
  • Angle de rotation possible jusqu'à 450° dans un plan

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique