Changer de langue :
Les chaînes d'énergie readychain préconfectionnées sont utilisées dans ce système de mesure et de régulation pour l'extrusion de films soufflés. Le système veille, au micromètre près, à une largeur et une épaisseur régulières des films produits, qui peuvent être utilisés par exemple comme emballage dans l'industrie alimentaire. Avant l'utilisation des chaînes électroniques de la famille E2/mini, tous les composants nécessaires à l'alimentation en énergie étaient confectionnés par l'entreprise elle-même. La solution readychain a permis d'économiser du temps, du poids et des coûts.
"Au tout début, nous avons équipé les amenées d'énergie avec des câbles d'un autre fabricant, mais nous avions en permanence un problème de tire-bouchon et donc de pannes de système. Depuis que nous utilisons les câbles igus compatibles avec les chaînes, nous n'avons plus aucun problème."
Peter Bünter, directeur des achats et de la production de Kündig Control Systems
Consulter les produits utilisés

Chaînes porte-câbles E2-mini

Chaîne électronique pré-confectionnée

Câbles de commande

Câbles de données
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24