Guidage sûr de tuyaux et de câbles dans une machine de soudage à haute fréquence

Les chaînes électriques permettent de guider les câbles sur les axes X et Y ainsi que lors de la rotation à 360° de la tête de soudage.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles de la série E4.1, E4/light et E2/000; porte-câbles tournant.
  • Exigences : Grande flexibilité, rotation à 360°, guidage de tuyaux et de câbles lourds dans un espace restreint.
  • Secteur : Machines-outils ; machines à souder
  • Succès pour le client : Les chaînes E4 permettent des constructions compactes avec une grande stabilité. Elles se déplacent silencieusement et permettent un remplissage simple et rapide. L'utilisation des chaînes d'énergie a contribué à la réduction des coûts et du temps de montage chez Zemat.
Poste à souder Zemat

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique