15 ans de système de chaînes porte-câbles sans entretien dans une installation de palettisation

Record de 73 millions de courses doubles sans défaillance de câble

Fiche technique

  • Ce qui était nécessaire : câbles chainflex CF5 (câble de commande non blindé), chaînes d'énergie de type 2500
  • Exigences : cadences élevées, conditions environnementales défavorables, utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
  • Secteur : Technique de convoyage, installations de remplissage, de transport et de palettisation
  • Succès pour le client : la chaîne porte-câbles est en service depuis 15 ans sans aucune défaillance de la ligne et a effectué 73 millions de doubles courses.
Système de convoyage avec composants de machine jaunes et chaînes porte-câbles dans un hall industriel.

Problème

Solution

Rupture de gaine sur une ligne chainflex

Un développement constant garantit le standard de qualité

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique