Changer de langue :
Afin d'automatiser le déchargement des marchandises des remorques de camion, un robot intelligent a été développé sur une plateforme mobile à chenilles. En raison de l'espace restreint dans les remorques et des restrictions de poids, le robot ne pouvait pas être alimenté par une batterie ou un moteur. C'est pourquoi elle provient de l'extérieur et est acheminée vers le robot, avec de nombreux câbles de données et de commande, via une chaîne porte-câble compacte e-spool.
Améliorer la technique et réduire les coûts.
Dans ce magazine, vous trouverez de nombreuses possibilités et exemples d'application pour améliorer la technique et / ou réduire les coûts avec des systèmes de chaînes porte-câbles prêts à l'emploi.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24