Carte de pilotage drylin D1 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC

D1 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Alimentation en tension : alimentations séparées pour circuits logique et de charge afin de pouvoir procéder à des coupures de sécurité. La tension d'alimentation du circuit logique est de 12 à 24 V tandis que celle du circuit de charge est de 12 à 48 V.<br><br>2. Entrées numériques : les 10 entrées prédéfinies permettent de choisir, de démarrer et d'arrêter des mouvements. Deux fins de course et une entrée de validation permettent à la carte de pilotage d'assurer des fonctions de sécurité.<br><br>3. Sorties numériques : les 5 sorties prédéfinies permettent de sortir des informations de la carte de pilotage. La carte de pilotage signale si elle est prête ou si elle est en train d'effectuer un mouvement, si elle est référencée ou si des avertissements ou des erreurs sont là.<br><br>4. Entrées analogiques : deux entrées analogiques peuvent être utilisées pour saisir des informations absolues de position d'une unité linéaire par exemple, ou pour prédéterminer des vitesses ou des positions. Une « molette électronique » permet de déplacer une unité linéaire par exemple sans procéder à une modification du paramétrage.<br></p>
igus-icon-lupe
5. Capteur rotatif : Un capteur rotatif est nécessaire pour régler le moteur de manière optimale et pour pouvoir fixer une position exacte. La carte de pilotage est équipée d'une alimentation 5 V pour de nombreux types de capteurs rotatifs.

6. Raccordement moteur &amp; frein : Le raccordement moteur permet de raccorder des moteurs DC, des moteurs EC triphasés ou des moteurs pas à pas biphasés. Une connexion de frein moteur est également intégrée à ce connecteur.
igus-icon-lupe
7. CANopen : le raccord CANopen est un protocole de communication destiné à communiquer avec des commandes maîtresses. Il est utilisé pour la commande d´axes individuels et surtout pour les systèmes pluriaxiaux. CANopen est optimal pour la commande des portiques 1D, 2D et 3D drylin E.

8. Ethernet : le port Ethernet est utilisé pour avoir accès à l´interface graphique par l´intermédiaire d´un navigateur ou pour communiquer par l´intermédiaire de Modbus TCP.

9. Affichage : l´affichage de statut à DEL donne des informations sur l´adresse IP ou sur l´état des systèmes de pilotage. Elle indique par exemple automatiquement l´adresse IP de la carte de pilotage ou affiche avertissements ou messages d´erreur.
igus-icon-lupe
D1 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
1 sur 8
Carte de pilotage drylin D1 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC
<p>1. Alimentation en tension : alimentations séparées pour circuits logique et de charge afin de pouvoir procéder à des coupures de sécurité. La tension d'alimentation du circuit logique est de 12 à 24 V tandis que celle du circuit de charge est de 12 à 48 V.<br><br>2. Entrées numériques : les 10 entrées prédéfinies permettent de choisir, de démarrer et d'arrêter des mouvements. Deux fins de course et une entrée de validation permettent à la carte de pilotage d'assurer des fonctions de sécurité.<br><br>3. Sorties numériques : les 5 sorties prédéfinies permettent de sortir des informations de la carte de pilotage. La carte de pilotage signale si elle est prête ou si elle est en train d'effectuer un mouvement, si elle est référencée ou si des avertissements ou des erreurs sont là.<br><br>4. Entrées analogiques : deux entrées analogiques peuvent être utilisées pour saisir des informations absolues de position d'une unité linéaire par exemple, ou pour prédéterminer des vitesses ou des positions. Une « molette électronique » permet de déplacer une unité linéaire par exemple sans procéder à une modification du paramétrage.<br></p>
5. Capteur rotatif : Un capteur rotatif est nécessaire pour régler le moteur de manière optimale et pour pouvoir fixer une position exacte. La carte de pilotage est équipée d'une alimentation 5 V pour de nombreux types de capteurs rotatifs.

6. Raccordement moteur &amp; frein : Le raccordement moteur permet de raccorder des moteurs DC, des moteurs EC triphasés ou des moteurs pas à pas biphasés. Une connexion de frein moteur est également intégrée à ce connecteur.
7. CANopen : le raccord CANopen est un protocole de communication destiné à communiquer avec des commandes maîtresses. Il est utilisé pour la commande d´axes individuels et surtout pour les systèmes pluriaxiaux. CANopen est optimal pour la commande des portiques 1D, 2D et 3D drylin E.

8. Ethernet : le port Ethernet est utilisé pour avoir accès à l´interface graphique par l´intermédiaire d´un navigateur ou pour communiquer par l´intermédiaire de Modbus TCP.

9. Affichage : l´affichage de statut à DEL donne des informations sur l´adresse IP ou sur l´état des systèmes de pilotage. Elle indique par exemple automatiquement l´adresse IP de la carte de pilotage ou affiche avertissements ou messages d´erreur.
Carte de pilotage drylin D1 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC
Carte de pilotage drylin D1 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC
Carte de pilotage drylin D1 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC
Carte de pilotage drylin D1 pour moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Nouvelle mise à jour micrologiciel : à partir de 12/25
  • Avec PROFINET/PROFIdrive
  • Pour axes simples, portiques linéaires, portiques cartésiens 2 axes, portiques cartésiens 3 axes et robots Delta
  • Pas besoin d´installer un logiciel ou une application
  • Utilisation sur PC, tablette ou smartphone
  • Moteurs pas à pas (ST), DC et EC/BLDC avec des courants de crête de 21 A maximum et 48V
  • Entrées-sorties numériques, entrées analogiques, CANopen, ModbusTCP (passerelle de CANopen), PROFINET/PROFIdrive pour le raccordement à des commandes maîtres comme Siemens ou Beckhoff par exemple
  • Modèles de programmes correspondants
igus-icon-lieferzeit-dotD1
InfoInfoigus-icon-infoVOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT LES EXEMPLES DE MODÈLE CORRESPONDANTS ICI .

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique