DC motors with spline

igus DC motors with splined gearing are the ideal choice for applications that require compact dimensions and precise power transmission. Thanks to their robust splined gearing, these motors ensure smooth running and efficient power transmission even in the most confined spaces. The notch gearing enables a particularly space-saving design, while the motors can be flexibly adapted to your requirements with different voltage variants. Perfectly suited for automation, conveyor and special technology. Discover them now in our online shop – available from stock and ready for dispatch within 24 hours!

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures