Changer de langue :
Les encartonneuses entièrement automatisées intègrent différentes fonctions, de l'alimentation à la fermeture des cartons remplis de produits. Les exigences posées à tous les composants de ces multitalents sont le plus souvent l'absence totale de lubrification et d'entretien, un poids aussi faible que possible ainsi que des mouvements précis et fiables.
Les stations habituelles d'une encartonneuse sont représentées ci-dessous à titre d'exemple à l'aide de la machine d'emballage de Neubauplan Automation Machines et nos produits utilisés ici y sont associés. Pour divers réglages de format, le fabricant utilise parfois la technique de palier drylin ainsi que des tables élévatrices à vis, mais aussi des rotules igubal et des paliers lisses iglidur.

Pour cette étuyeuse, on recherchait une solution de stockage au design hygiénique, tout en contribuant à la réduction du poids.
Compte rendu d'applicationEn personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24