Changer de langue :
Comme l'industrie des boissons et des produits alimentaires est soumise à des normes de sécurité très strictes pour protéger les consommateurs, les concepteurs ont besoin de produits qui ne nécessitent pas de lubrification externe. C'est la seule façon d'exclure toute contamination des aliments ou des boissons. À cela s'ajoute, entre autres, le souhait d'une résistance aux produits chimiques et à la corrosion, d'une absence d'entretien et d'une faible absorption d'humidité. Avec nos produits, nous répondons à ces demandes et garantissons une sécurité de fonctionnement pendant des années.
"Jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu parler de réclamations. L'installation ne vient chez nous que lorsque quelque chose est modifié ou qu'une pièce est ajoutée. Les travaux de maintenance ne sont de toute façon pas nécessaires grâce à l'absence de lubrification des systèmes linéaires".
Michael Pfeiffer, responsable de la construction chez Indspect
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24