Changer de langue :
Cet appareil permet de souder des sachets en plastique. En tant que partie d'une ensacheuse, l'outil de thermoscellage doit pouvoir être adapté rapidement et facilement aux différentes largeurs de sachets. Le réglage du format est aujourd'hui assuré à l'aide de systèmes de guidage linéaire de la série drylin SLW, qui sont des composants entièrement exempts de lubrification et d'entretien et donc particulièrement conviviaux.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24