Axe linéaire igus pour l’automatisation de cuisine avec préhenseur en action.

Automatisation de cuisines rapide et simple avec les plastiques en mouvement

  • Pas d'arrêt de la machine : les composants sont calculables en ligne.
  • Hygiénique & Insensible à la saleté, si nécessaire conforme à la FDA
  • Gain d'espace et de poids

Construire ou acheter

  • Diamètre de la zone de travail de 660 mm pour une hauteur de la zone de travail de 180 mm
  • Taux de picking de 30/min max.
  • Axes à courroie crantée drylin ZLW autolubrifiants et sans entretien
  • Prêt à être connecté avec des moteurs pas à pas et une commande de moteur dryve D1
Un barista utilise une machine à espresso au comptoir, avec des clients dans le café.

Robot barista avec composants sans entretien pour une utilisation 24 heures sur 24

Solutions d’automatisation igus dans un restaurant avec bras robotisés et technologie de convoyage.

L'automatisation de la restauration facilitée grâce au système modulaire d'igus

Sélection de motion plastics pour la cuisine entièrement automatique

Robot delta dans un cadre en aluminium pour une application de manutention ou de prise et dépose.

Robots Delta drylin

  • diamètre de la zone de travail de 660 mm
  • Taux de picking de 30/min max.
  • Composants autolubrifiants et sans entretien

Axe 7 drylin ZLW pour robots

  • Utilisation flexible du robot au lieu d'une cinématique rigide
  • Kit d'adaptation, y compris préparation de systèmes de chaînes électroniques adaptés
  • Intégration dans le robot controld'igus
Trois entraînements igus LCA-Barista-RLAmultithree devant un axe linéaire.

Réducteurs modulaires drygear

  • Température d'emploi : +5°C à +50°C
  • Résistance aux projections d’eau
  • Faible poids
  • Sans graisse
Palier lisse en plastique iglidur.

Palier lisse iglidur A160

  • Conforme aux règlements de la FDA et de l'UE pour la chimie et l'alimentaire
  • Conforme au règlement européen 10/2011 CE
  • Haute résistance aux fluides
Boîtier de palier igus igubal KCRM pour applications alimentaires.

Embout à rotule taraudé

  • Rotule détectable pour l'industrie alimentaire : en matériaux conformes à la FDA et à l'UE 10/2011
  • Aucune chance pour la saleté grâce à un nouveau design
Chaîne porte-câbles igus avec support d’ouverture orange et maillons noirs.

Chaîne porte-câbles E2.1

  • Remplissage rapide et facile
  • Frein intégré pour un fonctionnement calme et silencieux
  • Réduction de l'espace de montage grâce à un petit rayon de courbure à partir de 28 mm

Les motion plastics sont déjà utilisés avec succès dans ce domaine

Système automatisé avec convoyeur et œufs dans un bac en acier inoxydable.
Présentoir de barista avec plusieurs bouteilles de boissons et des robinets au comptoir.
Machine à cocktails avec plusieurs bouteilles dans un boîtier éclairé.
Système de boissons Barobot avec six bouteilles colorées et des têtes de distribution sur un cadre noir.
Machine à café avec porte-filtre et carafe en verre sur base rouge.
Coupe d’un moulin à café de barista avec mécanisme de broyage et manivelle visibles.
Armoire de commande automatique avec poste informatique dans le laboratoire.

Produits testés en laboratoire de tests

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique