Changer de langue :
Que ce soit pour monter et descendre l'écran pour la reconnaissance faciale, dans le balancement vers l'avant et vers l'arrière ou dans l'entrée et la sortie de la barrière : ces produits sans lubrification et sans entretien assurent un mouvement sans faille dans les contrôles d'accès automatisés :

Exemple d'application de la technique linéaire et d'entraînement dans les contrôles automatisés aux frontières.
L'introduction du système d'entrée-sortie (EES) et de l'initiative Smart Borders de l'UE révolutionne les contrôles aux frontières et améliore l'efficacité et la sécurité aux frontières extérieures de l'espace Schengen. L'EES enregistre systématiquement les données d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l'espace Schengen pour des séjours de courte durée. Cela permet un calcul et un suivi précis de la durée du séjour et contribue à la lutte contre la fraude à l'identité et l'utilisation abusive des documents de voyage.
igus propose des systèmes d'entraînement innovants, spécialement conçus pour répondre aux exigences des systèmes d'accès modernes. Nos solutions soutiennent l'automatisation et la numérisation des contrôles aux frontières en fournissant des composants fiables et durables qui répondent aux exigences élevées de l'EES. Pour une mise à disposition rapide et sans problème, igus fournit des systèmes complets prêts au montage pour les axes à courroie crantée et les systèmes de chaîne énergétique qui permettent le réglage de la caméra et de l'écran et assurent l'alimentation en énergie et la transmission des données.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24