Chaînes porte-câbles et palier pour l’habitacle de demain

Le mouvement facile avec ces composants igus :

  • Idéal pour les espaces réduits : hauteur intérieure de 15 mm, largeur intérieure de 16 mm et rayon de courbure de 28 mm.
  • Meilleur ménagement des câbles grâce à des contours très lisses
  • Silencieux grâce au frein intégré
  • Idéal pour les espaces réduits : hauteur intérieure de 10 mm, largeur intérieure de 16 mm et rayon de courbure de 28 mm.
  • Meilleur ménagement des câbles grâce à des contours très lisses
  • Silencieux grâce au frein intégré
  • Idéal pour les espaces de montage les plus petits : espace intérieur de 5x5 mm, rayon de courbure de 10 mm
  • Très rapide et facile à remplir : Enfoncer simplement le câble à l'extérieur
  • Fonctionnement silencieux et économique
  • 100 % sans lubrification et sans entretien
  • Légers et silencieux grâce aux éléments de glissement en plastique résistant à l'usure
  • Bagues en aluminium anodisé ou en acier inoxydable
  • 100 % sans lubrification et sans entretien
  • Hautement résistant à l'usure
  • Conducteur et particulièrement résistant dans les ensembles peints par cataphorèse
  • Entraînement : vis trapézoïdale ou à pas rapide
  • Silencieux et résistant à la corrosion
  • Points d'appui entièrement exempts de lubrification et d'entretien

Tester des produits en tant qu'échantillons ou les découvrir en VR

Boîte d'échantillons de sièges de véhicules

Boîte d'échantillons pour sièges auto

Le monde VR d'igus et Avatar

Visite VR

Injecté, tourné, fraisé ou imprimé en 3D

Pièces spéciales iglidur pour les sièges de voiture

Actualités

Blogs igus secteur automobile

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique