Composants pour l'astronautique

Utilisations en astronautique
  • Disponibles individuellement à partir de 1 pièce ou comme solution complète d'un seul fournisseur
  • Matériaux adaptés aux conditions environnementales les plus diverses
  • Sans lubrification, peu d'entretien, durée de vie prévisible
  • Service mondial 24h/24 et 7j/7, livraison rapide et montage facile

Systèmes de chaînes porte-câbles pour télescopes et antennes

Boîte d'échantillons Aerospace

Échantillons de produits pour l'aéronautique et l'aérospatiale

Applications réalisées avec succès

Projet des étudiants AIMIS-FYT : imprimante 3D pour l'espace
Système de radarRadar mobile
Vue d'ensemble des applications dans l'aéronautique

Une sélection de motion plastics pour l'aérospatiale

Chaîne porte-câbles E4Q
  • Chaînes électroniques d'une grande stabilité et d'une grande rigidité pour une utilisation avec des charges élevées
  • Faible poids et montage facile
  • Fonctionnement léger et silencieux
Gaine R4Q avec copeaux métalliques
  • Chaînes énergétiques étanches et robustes pour la protection contre la poussière, les copeaux et la saleté
  • Facile à ouvrir et rapide à remplir
  • Fonctionnement silencieux
  • Câbles de bus à sécurité intégrée pour le mouvement
  • Disponible pour différents systèmes de bus renommés (Profibus, Ethernet, USB, etc.)
  • 4 ans de garantie
Fibre optique chainflex
  • Câbles à fibres optiques pour de nombreux cycles, des vitesses et des accélérations élevées
  • Sans métal, résistant aux liquides de refroidissement et à l'huile
  • 4 ans de garantie
Palier lisse iglidur X avec et sans collerette
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en fonctionnement continu
  • Conforme aux exigences de la FAA en matière de protection contre les incendies pour les intérieurs d'avion
Embout à rotule igubal KCRM
  • Convient à long terme pour des températures de -40 °C à +90 °C
  • Résistant à la corrosion et aux produits chimiques
  • Fonctionnement à sec sans entretien

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique