Composants pour la fraiseuse DIY-CNC

Fraiseuses CNC
Fraiseuses CNC

Conduire l'énergie dans un projet DIY en toute simplicité

  • Économique
  • En stock, directement du fabricant
  • Durée de vie calculable en ligne
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • Fabriqué en Allemagne par le leader mondial des chaînes d'énergie en plastique
  • Éprouvée dans des milliers d'applications depuis plus de 50 ans

Composants adaptés à votre fraiseuse DIY

Chaîne porte-câbles E2i.26

Chaîne porte-câbles E2i.26.057.075.0 Beaucoup de place pour vos câbles et tuyaux.

  • Idéal pour les axes X et Y
  • Espace suffisant pour des conduites et tuyaux supplémentaires (refroidissement à l'eau, lubrification de quantités réduites, etc.)
  • Hauteur intérieure = 26 mm, largeur intérieure = 57 mm
  • Ouverture dans le rayon intérieur
  • Agréable pour les câbles : contours très lisses et ménageant les conduites
Chaîne porte-câbles B15i

Chaîne porte-câbles B15i.038.048.0****Compacte, pour les petites fraiseuses sans conduites ni tuyaux supplémentaires.

  • Idéal pour les axes X, Y et Z
  • Particulièrement pour les espaces de montage réduits
  • Hauteur intérieure = 17 mm, largeur intérieure = 38 mm
  • Agréable pour les câbles : contours très lisses - meilleur ménagement des câbles
  • Contour extérieur anti-salissures
Câble de commandes CF881.07.04<br />

Câble de commande CF881.07.04****Pour moteurs pas à pas

  • Pas de résistance à l'huile
  • Gaine extérieure : PVC
  • Nombre de conducteurs/section : (4G0,75)C
  • Diamètre extérieur maxi : 7,5 mm
  • Résistant à la flamme
  • Blindage total
Câble de commandes CF130.15.03.UL

Câble de commande CF130.02.03.UL****Pour détecteurs inductifs et interrupteurs de fin de course

  • Pas de résistance à l'huile
  • Gaine extérieure : PVC
  • Nombre de conducteurs/section : 3x0,25
  • Diamètre extérieur maxi : 7,0 mm
Câble de commandes CF880.15.03

Câble de commande CF880.15.03****Pour broche de fraisage

  • Pas de résistance à l'huile
  • Gaine extérieure : PVC
  • Nombre de conducteurs/section : 3G1,5
  • Diamètre extérieur maxi : 7,0 mm
Câbles résistants aux huiles

En option : vous avez besoin d'un câble résistant à l'huile ?

  • Gaine extérieure : iguPUR
  • Résistant à l'huile (en référence à la norme DIN EN 50363-10-2)
  • Blindage total
Tuyau protecteur PMA

Gaine de protection en PMA

  • Taille pour tuyau d'aspiration NW36
  • Pour tuyau d'aspiration
  • PIS : moyenne (diamètre nominal 07 à 48)
  • Auto-extinguible
e-rib

e-rib - le renforcement pour les systèmes de tuyaux

  • Pour tuyau d'aspiration
  • Renforce et stabilise le tuyau ondulé
  • Faible espace de montage nécessaire
  • Facile à monter ultérieurement
Support

Open Source / Impression 3D****Supports et pièces de montage, spécialement pour la fraiseuse populaire VF1 de Uncle Phil

  • Support sur l'axe X/Y pour les chaînes d'énergie
  • Aspiration - sabot d'aspiration ainsi que support pour tuyau d'aspiration et e-rib
Goulottes tubulaires

Goulottes tubulaires universelles

  • Caniveau à tubes pour la série E2i.26
  • Facile à monter et économique
Technologie linéaire drylin

Technique linéaire drylin

  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la corrosion et hygiénique
  • Jusqu'à 40% moins cher que les guidages à recirculation de billes
Linéaire

Technique de filetage dryspin

  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Jusqu'à 50,9 % moins cher que les guidages à recirculation de billes
  • Fonctionnement silencieux et avec peu de vibrations
DIY fraiseuse CNC avec axes

Recommandations de chaînes énergétiques pour les axes X et Y

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique