Jeu complet E2.26 pour centres de fraisage CNC | Hauteur intérieure : 26 mm | Course : 300 à 3000 mm

<b>Un ensemble complet comprend :</b><br><p>+ éléments de fixation<br>+ 2 chaînes porte-câbles de la série E2i.26 pour les axes X et Y<br>+ séparateurs</p>
igus-icon-lupe
PACK.E2I.26.057.075.300.300.01 product image
igus-icon-lupe
PACK.E2I.26.057.075.300.300.01 technical drawing
igus-icon-lupe
PACK.E2I.26.057.075.300.300.01 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
<b>Un ensemble complet comprend :</b><br><p>+ éléments de fixation<br>+ 2 chaînes porte-câbles de la série E2i.26 pour les axes X et Y<br>+ séparateurs</p>
Jeu complet E2.26 pour centres de fraisage CNC | Hauteur intérieure : 26 mm | Course : 300 à 3000 mm
Jeu complet E2.26 pour centres de fraisage CNC | Hauteur intérieure : 26 mm | Course : 300 à 3000 mm
Jeu complet E2.26 pour centres de fraisage CNC | Hauteur intérieure : 26 mm | Course : 300 à 3000 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Un ensemble complet comprend :
  • Eléments de fixation
  • 2 chaînes porte-câbles de la série E2i.26 pour les axes X et Y
  • Séparateurs

  • Pratique pour les câbles : contours très lisses pour ménager les câbles au mieux
  • Chaîne plus économique : la E2.1 est plus légère et a une plus grande hauteur interne pour les mêmes cotes extérieures que le système E2/000
  • Moins de bruit : « frein » intégré optimisé pour réduire le niveau sonore
igus-icon-lieferzeitPACK.E2I.26.057.075.300.300.01
300
300
Alimentation centrale

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique