Composants d'imprimante 3D à construire soi-même

BB One : Imprimante 3D XYZ en construction propre

  • Économique
  • En stock, directement du fabricant
  • Durée de vie calculable en ligne
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • Fabriqué en Allemagne par le leader mondial des chaînes d'énergie en plastique
  • Éprouvée dans des milliers d'applications depuis plus de 50 ans

La gestion de l'énergie en toute simplicité avec les composants suivants :

E2 micro
  • Idéal pour les axes X, Y et Z
  • Particulièrement pour les espaces de montage réduits
  • Hauteurs intérieures de 5 à 15,6 mm, largeurs intérieures variables
  • Agréable pour les câbles : contours très lisses - meilleur ménagement des câbles
Chaîne porte-câbles E2.15
  • Idéal pour les axes X, Y et Z
  • Particulièrement pour les espaces de montage réduits
  • Hauteur intérieure = 14,4 mm, largeurs intérieures variables
  • Agréable pour les câbles : contours très lisses - meilleur ménagement des câbles
  • Contour extérieur résistant à la saleté
Câble de commandes CFSOFT1
  • Pour sollicitations élevées
  • Gaine extérieure : PVC
  • Résistant à la flamme
  • Sans silicone
  • Résistance à l'huile : Résistant à l'huile (en référence à la norme DIN EN 50363-4-1)
Filament I-150PF
  • Facile à mettre en œuvre
  • Haute résistance à l'abrasion à faible vitesse de glissement
  • Convient à toutes les imprimantes 3D
  • Bonnes caractéristiques mécaniques
drylin W
  • 100 % sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la saleté et robuste
  • Montage facile
  • Faible poids et fonctionnement silencieux
  • La plus grande diversité de rails
Douille drylin® R, RJ4JP-01
  • Alternative aux roulements à billes de dimension japonaise
  • Montage rapide
  • Blocage par circlips
  • Matériau du palier lisse : iglidur J4
Vis trapézoïdale drylin
  • Matériau : Acier C15 (1.0401)
  • Sens du filetage : Filetage à droite
  • Type de filetage : Trapézoïdal : absorption de forces axiales plus importantes
Ecrou à collerette pour vis trapézoïdale drylin
  • Matériau : iglidur J
  • Sens du filetage : Filetage à droite
  • Type de filetage : Trapézoïdal : absorption de forces axiales plus importantes
  • Écrou fileté cylindrique avec bride

Commander un échantillon gratuit

Echantillon de chaîne porte-câbles

Echantillon de chaîne porte-câbles

Echantillon de guidages linéaires

Echantillon de guidages linéaires

Boîte d’échantillons pour l'impression 3D (en anglais)

Boîte d’échantillons pour l'impression 3D (en anglais)

Applications réalisées avec succès

Impression 3D et construction de maisons

Varié et pratique

Imprimante 3D économique de la société Cobot

Économique et de haute qualité

Imprimante 3D silencieuse de la société EVO-tech

Fonctionnement silencieux et absence de lubrifiants et d'entretien

Imprimante 3D durable

Économique avec un kilométrage élevé

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Imprimantes 3D
Plus d'informations
Service d'impression 3D
Service d'impression 3D
Blog : imprimante 3D à construire soi-même
Blog

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique