igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Pour Ø d'arbre : 20, 25, 30 mm
- Échange standard paliers à semelle UC courants
- Mouvement très fluide
- Température d'emploi : de -40°C à +80°C
- Matériau du boîtier : fonte
- Matériau des bagues : xirodur® B180
- Matériau des billes : inox
- Calottes aussi disponibles séparément
igus-icon-lieferzeitP205-BB-6005-B180-ES
25