xiros® palier à semelle, auto-alignant, billes en inox

ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
  • Pour Ø d'arbre : 8, 10, 12 mm
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Roulement à billes à logement sphérique
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la bille : inox

  • Aussi disponible avec des billes en verre

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-ES
8

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique