Butée axiale xiros®, xirodur® B180, billes en inox

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Variante forme étroite</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Variante forme étroite</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing
  • Pour Ø d'arbre : 6, 8, 10, 20, 30 mm
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Pour le contact avec des produits alimentaires
  • Également disponible en forme étroite (référence se terminant en -SL)
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues : xirodur® B180
  • Matériau de la bille : inox


Aussi disponible avec des billes en verre

igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique