Attention-ESD

Rotules électroconductrices igubal ESD

Une protection sûre pour les composants électroniques sensibles

Ce que vous trouverez ici

igubal esd

Avantages d'igubal ESD

  • Conductibilité électrique
  • Minimisation des décharges
  • Haute résistance à l'abrasion
  • Résistant aux produits chimiques
  • Certifications ESD disponibles

{{anchor:null}}Qu'est-ce que l'ESD ?

ESD

{{anchor:null}}La nécessité d'une protection ESD

Icône ESD

{{anchor:null}}Que peut faire la série ESD d'igubal ?

Test ESD

Conductivité

Résistance à l'usure

Résistance aux produits chimiques

{{anchor:null}}Produits igubal en matériau ESD

Palier applique ESD

Palier applique à 4 trous ESD

  • Boîtier en plastique comme alternative aux UC204, 206 et 208
  • Matériau du boîtier : iglidur ESD
  • Matériau de la calotte : iglidur X
Palier applique ESD

Palier applique à 2 trous ESD

  • Boîtier en plastique comme alternative aux UC204, 206 et 208
  • Matériau du boîtier : iglidur ESD
  • Matériau de la calotte : iglidur X
Palier à semelle ESD

Palier à semelle ESD avec insert de palier

  • Matériau du boîtier : iglidur ESD
  • Matériau des calottes : iglidur X
  • Pour les hautes températures
Calotte ESD

Insert de palier ESD tourné

  • Matériau : iglidur X
  • En référence à la norme DIN 626-1
  • Pour hautes températures
Embout à rotule ESD taraudé

Embout à rotule taraudé

  • Avec calotte en acier inoxydable pour charges transversales élevées
  • Conducteur électrique
  • Boîtier en acier inoxydable
Embout à rotule ESD fileté

Embout à rotule fileté

  • Avec calotte en acier inoxydable pour charges transversales élevées
  • Conducteur électrique
  • Boîtier en acier inoxydable

En savoir plus sur les rotules igubal

Boutique igubal

Boutique

Outil

Outil

Base de connaissances

Base de connaissances

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique