Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Système modulaire robolink® pour la robotique

Le système robotique modulaire robolink® permet d'automatiser des opérations manuelles rapidement, simplement et de manière économique. Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs et tailles. Le nombre des articulations sans graisse utilisées va de deux à six et le robot peut être équipé de différents outils (pince, ventouse, caméra, etc.) si vous le souhaitez. Les composants robotiques robolink® se distinguent par leur modularité. Cette modularité permet de configurer un bras de robot sur mesure, à des tarifs compétitifs. Il est également possible de commander des systèmes complets utilisables immédiatement.  
 

Nombre de produits: 75

drygear® Apiro | Réducteur avec arbre creux

La version standard des réducteurs Apiro : le réducteur à vis sans fin et à arbre creux permet un raccord flexible de l'entraînement. 

Informations produit
  • Transmissions disponibles 4:1, 32:1, 64:1
  • Couple de sortie de 2,5 Nm
Disponible en option
  • Autres transmissions 
  • Différents éléments de fixation 
à partir de 170,39 EUR/Pce
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 3 jours ouvrés
1 en 5 semaines
Vers la page produits
Nouveau

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
Sur demande
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 3-4 semaines
Vers la page produits

Apiro drygear® | Réducteur à profilé multifonction

Le réducteur et le profilé multifonction direct permettent notamment de réaliser des commutations en série de réducteurs.

Informations produit
  • Transmissions disponibles 4:1, 32:1, 64:1
  • Couple de sortie de 2,5 Nm
Disponible en option
  • Autres transmissions 
  • Différents éléments de fixation 
à partir de 173,71 EUR/Pce
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits

drygear® Apiro | Réducteur à couronne d'orientation

Ce réducteur de la gamme modulaire Apiro convient bien aux applications avec plateau tournant, pouvant notamment être utilisé comme axe de rotation externe.

Informations produit
  • Transmissions disponibles 4:1, 32:1, 64:1
  • Couple de sortie de 2,5 Nm
Disponible en option
  • Autres transmissions 
  • Différents éléments de fixation 
à partir de 206,78 EUR/Pce
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 5 semaines
Vers la page produits
Nouveau

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
à partir de 109,74 EUR/Pce
22 articles, sont prêts à être expédié(s) :
6 en 5 semaines
Vers la page produits

drygear® Apiro | Réducteur à accouplement

La version à accouplements à la sortie permet de raccorder différents arbres avec un diamètre maximal de 12 millimètres.

Informations produit
  • Transmissions disponibles 4:1, 32:1, 64:1
  • Accouplement d'un diamètre de 8 mm
Disponible en option
  • Autres transmissions 
  • Différents éléments de fixation
à partir de 197,68 EUR/Pce
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
3 en 5 semaines
Vers la page produits

drygear® Apiro | Réducteur avec blocage manuel et indicateur de position

Le réducteur Apiro complet avec dispositif de blocage manuel et indicateur de position est idéal pour les réglages et les fixations manuels.

Informations produit
  • Transmissions disponibles 4:1, 32:1, 64:1
  • Accessoires pivotants en quatre positions : 0°, 90°, 180°, 270°
Disponible en option
  • Autres transmissions 
  • Différents éléments de fixation 
à partir de 306,81 EUR/Pce
3 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits

robolink® D | Axe rotatif externe | Module RL-D-50-A0210

Informations produit
  • Périmètre de travail flexible pour robots
  • Mouvements circulaires des pièces
  • Reproductibilité de ± 0,5 mm
  • Vitesse maxi : 8 tr/min
  • Cinématique pouvant être pilotée par l'intermédiaire de UR Cap
  • Pour robots Universal Robots UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Disponibles en option
à partir de 1 170,90 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3-4 semaines
Vers la page produits

Module télescopique à crémaillère Apiro drygear®

Le réducteur linéaire permet différentes courses dans l'application et renferme des éléments à crémaillère. Il est configurable en plusieurs longueurs, pour les applications à pousseur par exemple.
  • Entraînement manuel ou à moteur
  • Modules pouvant être mis en série ou en parallèle 
  • Kit capteurs disponible pour toutes les variantes
  • Température d’emploi : +5°C à +50°C
à partir de 97,00 EUR/Pce
22 articles, sont prêts à être expédié(s) :
11 en 5 semaines
Vers la page produits

drygear® Apiro | Réducteur avec accouplement de sortie

La version standard des réducteurs Apiro : le réducteur à vis sans fin doté d'un accouplement de sortie permet un raccordement direct. Le réducteur à arbre de sortie permet un raccordement direct à la sortie et convient à la perfection au raccordement à la technologie d'entraînement drylin.

Informations produit
  • Transmissions disponibles 4:1, 32:1, 64:1
  • Diamètre de l'arbre de sortie : 8 mm
Disponible en option
  • Autres transmissions 
  • Différents éléments de fixation 
à partir de 208,53 EUR/Pce
4 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
2 en 5 semaines
Vers la page produits

drygear® Apiro connection to drylin SLW, SHT

Direct connection at the output to drylin SLW, SHT unit
Available options are:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
For the Apiro-drylin connection, the matching Réducteurs Apiro is also required!
à partir de 89,18 EUR/Pce
6 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
5 en 3-4 semaines
Vers la page produits

drygear® Apiro | Raccordement à des vis filetées dryspin®

Un raccordement simple et direct des réducteurs Apiro aux vis filetées dryspin

Information produit
  • Transmissions disponibles 4:1, 32:1, 64:1
  • Options disponibles : DS10x25, DS12x5 und TR16x2
Disponible en option
  • Autres transmissions 
  • Différents éléments de fixation 
à partir de 200,62 EUR/Pce
9 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits

Réducteur à vis sans fin drygear® | Taille 50 | Symétrique | PRT

  • Entraînement autobloquant
  • Option moteur standard : moteur pas à pas NEMA17 / 23 / 23XL
  • Kit capteurs pour position zéro adaptable en option
  • 2 PRT forme 01 (PRT-01-xx), vis sans fin en aluminium (AL anodisé dur), rigidité élevée
à partir de 724,69 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Réducteur à vis sans fin drygear® | Taille 50 | Asymétrique | PRT

  • Entraînement autobloquant
  • Option moteur standard : moteur pas à pas NEMA17 / 23 / 23XL
  • Utilisation horizontale sur plaque de base par exemple
  • 1 PRT forme 01 (PRT-01-xx), vis sans fin en aluminium (AL anodisé dur), rigidité élevée
à partir de 550,76 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 5 semaines
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG