Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Réducteur Apiro drygear® avec blocage manuel et indicateur de position

Réducteur drygear Apiro avec blocage manuel et indicateur de position
• Réducteur complet réglage manuel et fixation ...
• Accessoires pouvant pivoter en quatre positions : 0°, 90°, 180°, 270°
• Egalement en option : 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Description de produit
Les réducteurs modulaires Apiro drygear® permettent de réaliser des applications sur mesure de manière extrêmement modulaire et économique. Ils trouvent leur application dans le secteur du conditionnement et de l'emballage, des produits alimentaires, le secteur médical, etc. Ils peuvent y être utilisés avec différentes multiplications, sous forme de couronnes d'orientation et d'axes rotatifs, pour le réglage d'allées ou des opérations avec pousseurs. Les réducteurs modulaires peuvent être utilisés avec un moteur ou pour des réglages manuels.  
 
Le système modulaire Apiro offre différentes démultiplications et variantes de longueurs, permettant ainsi d'innombrables combinaisons et possibilités d'utilisation.
Données techniques
Téléchargements