Les articulations robolink® constituent les liaisons mobiles entre les différentes tôles de raccord du bras robotique. igus® les propose en différentes tailles avec des réducteurs à vis sans fin. Les roues dentées et les plateaux tournants des articulations étant réalisés en polymères hautes performances renfermant des lubrifiants solides, aucun graissage supplémentaire n'est nécessaire. Les articulations robolink® sont donc propres et sans entretien. L'absence de graissage permet en outre de les utiliser sans problème dans les milieux sales, les particules de poussière ne pouvant y adhérer. Un moteur pas à pas combiné à des articulations robolink® D assure leur mouvement avec une grande précision de reproduction, même sur les applications exposées aux projections d'eau. Les articulations sont disponibles séparément et peuvent être combinées à des composants du client.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24